Type | M(粗牙螺纹) | L | k | s(max) | PCS/盒 |
尺寸选择 E-LBOX-GBT29.2B | 4 | 16 | 2.8 | 7 | 3000 |
20 | 2500 | ||||
25 | 2000 | ||||
5 | 8 | 3.5 | 8 | 2500 | |
10 | 2500 | ||||
12 | 2000 | ||||
14 | 2000 | ||||
16 | 2000 | ||||
20 | 1500 | ||||
25 | 1500 | ||||
30 | 1500 | ||||
6 | 10 | 4 | 10 | 1500 | |
12 | 1500 | ||||
16 | 1500 | ||||
20 | 1000 | ||||
25 | 1000 | ||||
30 | 1000 |
Type | 主体 | 标准号 | ||||
材质 | 表面处理 | 螺纹 | 螺纹类型 | 强度等级 | ||
E-LBOX-GBT29.2B | 碳钢 | 彩锌 | 粗牙 | 全牙 | 8.8级 | GB29.2 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|