气缸内径 (mm) | A | A1 | A2 | B | C | D | D0 | D1 | D2 | D3 | G | G1 |
6 | 77.5 | - | - | 28 | 49.5 | 6.7 | - | - | - | - | 15.5 | 11.5 |
10 | 74 | 87 | 74 | 28 | 46 | 9.5 | 22.5 | 5 | 18 | 13 | 11.5 | 7.5 |
12 | 74 | 92 | 74 | 28 | 46 | 9.5 | 27.5 | 5 | 23 | 18 | 11.5 | 7.5 |
16 | 76 | 94 | 76 | 28 | 48 | 9.5 | 27.5 | 5 | 23 | 18 | 12 | 7.5 |
气缸内径 (mm) | I | J | K | L | P | Q | R | S | T | U | V |
6 | 10 | 2.4 | M3 | M 6×1.0 | - | - | - | 12 | 5.5 | 14 | 3 |
10 | 11 | 2.2 | M4 | M 8×1.0 | 3.3 | 3.3 | 5 | 12 | 7 | 14 | 4 |
12 | 14 | 4 | M5 | M10×1.0 | 5 | 6.6 | 8 | 15 | 8 | 17 | 5 |
16 | 14 | 4 | M5 | M10×1.0 | 5 | 6.6 | 8 | 18 | 8 | 20 | 5 |
型式 | ![]() | ![]() 部形式 | ![]() | ![]() | 磁性开关*3 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
E-MCPB (无磁环) | 4 | 5 10 15 20 | BR(轴向进气) | NB(无支架) | NR(无接头) | NS(无磁开) | 无指定 (只有NS可选) 1 2 |
E-MCPBS (带磁环) | 6 | 5 10 15 20 25 30 35 40 50 60 | NB(无支架) FB(脚座支架) FR(法兰) | NR(无接头) SJ(单耳接头) DJ(双耳接头) FJ(浮动接头) | NS(无磁开) CGM(磁簧磁开) DGM(电子磁开-二线式) DGN(电子磁开-三线NPN式) DGP(电子磁开-三线PNP式) | ||
10 | 5 10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 160 175 200 | BD(双耳) BR(轴向进气) BU(径向进气) | |||||
12 | |||||||
16 | 5 10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 |
气缸内径 (mm) | 动作方式 | 受压面积(mm2) | 空气压力(MPa) | ||||||
0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |||
4 | 押侧 | 12.6 | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 5.0 | 6.3 | 7.5 | 8.8 |
拉侧 | 9.4 | 0.9 | 1.9 | 2.8 | 3.8 | 4.7 | 5.7 | 6.6 | |
6 | 押侧 | 28.3 | 2.8 | 5.7 | 8.5 | 11.3 | 14.1 | 17.0 | 19.8 |
拉侧 | 21.2 | 2.1 | 4.2 | 6.4 | 8.5 | 10.6 | 12.7 | 14.8 | |
10 | 押侧 | 78.5 | 7.9 | 15.7 | 23.6 | 31.4 | 39.3 | 47.1 | 55.0 |
拉侧 | 65.9 | 6.6 | 13.2 | 19.8 | 26.4 | 33.0 | 39.6 | 46.2 | |
12 | 押侧 | 113.0 | 11.3 | 22.6 | 33.9 | 45.2 | 56.5 | 67.8 | 79.1 |
拉侧 | 93.4 | 9.3 | 18.7 | 28.0 | 37.4 | 46.7 | 56.0 | 65.4 | |
16 | 押侧 | 201.0 | 20.1 | 40.2 | 60.3 | 80.4 | 100.5 | 120.6 | 140.7 |
拉侧 | 181.3 | 18.1 | 36.3 | 54.4 | 72.5 | 90.7 | 108.8 | 126.9 |
气缸内径(mm) | 4 | 6~16 |
动作方式 | 复动型 | |
使用流体 | 空气(经40μm以上的滤网过滤) | |
使用压力范围Mpa(psi) | 0.2~0.7(28~100) | 0.15~0.7(22~100) |
保证耐压力Mpa(psi) | 1.2(175) | |
工作温度℃ | -20~70 | |
使用速度范围mm/s | 30~500 | 50~800 |
缓冲形式 | 无缓冲 | 防撞垫 |
项目 | 电子式传感器 | 磁簧式传感器 | ||
类型 | 二线式 | NPN三线式 | PNP三线式 | 二线式 |
电压 | 10V~28VDC | 5V~30V DC | 5V~240V AC/DC | |
最大开关电流 | 2.5mA~100mA | 30/200mA Max. | 100mA | |
最大接点容量 | 2.8W Max. | 6W Max. | 10W Max. | |
内部消耗电流 | 3mA Max. | 5mA Max. | - | |
拽漏电流 | 0.05mA Max. | 0.01mA Max. | - | |
保护电路 | 电源极性反向保护、突波吸收保护 | - | ||
工作温度 | -10℃~70℃ | |||
防护等级 | 一般性IP64 |
气缸内径 (mm) | A | A1 | A2 | B | C | D | D0 | D1 | D2 | D3 | G | G1 |
6 | 77.5 | - | - | 28 | 49.5 | 6.7 | - | - | - | - | 15.5 | 11.5 |
10 | 74 | 87 | 74 | 28 | 46 | 9.5 | 22.5 | 5 | 18 | 13 | 11.5 | 7.5 |
12 | 74 | 92 | 74 | 28 | 46 | 9.5 | 27.5 | 5 | 23 | 18 | 11.5 | 7.5 |
16 | 76 | 94 | 76 | 28 | 48 | 9.5 | 27.5 | 5 | 23 | 18 | 12 | 7.5 |
气缸内径 (mm) | I | J | K | L | P | Q | R | S | T | U | V |
6 | 10 | 2.4 | M3 | M 6×1.0 | - | - | - | 12 | 5.5 | 14 | 3 |
10 | 11 | 2.2 | M4 | M 8×1.0 | 3.3 | 3.3 | 5 | 12 | 7 | 14 | 4 |
12 | 14 | 4 | M5 | M10×1.0 | 5 | 6.6 | 8 | 15 | 8 | 17 | 5 |
16 | 14 | 4 | M5 | M10×1.0 | 5 | 6.6 | 8 | 18 | 8 | 20 | 5 |
型式 | ![]() | ![]() 部形式 | ![]() | ![]() | 磁性开关*3 | ||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||
E-MCPB (无磁环) | 4 | 5 10 15 20 | BR(轴向进气) | NB(无支架) | NR(无接头) | NS(无磁开) | 无指定 (只有NS可选) 1 2 |
E-MCPBS (带磁环) | 6 | 5 10 15 20 25 30 35 40 50 60 | NB(无支架) FB(脚座支架) FR(法兰) | NR(无接头) SJ(单耳接头) DJ(双耳接头) FJ(浮动接头) | NS(无磁开) CGM(磁簧磁开) DGM(电子磁开-二线式) DGN(电子磁开-三线NPN式) DGP(电子磁开-三线PNP式) | ||
10 | 5 10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 160 175 200 | BD(双耳) BR(轴向进气) BU(径向进气) | |||||
12 | |||||||
16 | 5 10 15 20 25 30 40 50 60 75 80 100 125 150 160 175 200 250 300 |
气缸内径 (mm) | 动作方式 | 受压面积(mm2) | 空气压力(MPa) | ||||||
0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | |||
4 | 押侧 | 12.6 | 1.3 | 2.5 | 3.8 | 5.0 | 6.3 | 7.5 | 8.8 |
拉侧 | 9.4 | 0.9 | 1.9 | 2.8 | 3.8 | 4.7 | 5.7 | 6.6 | |
6 | 押侧 | 28.3 | 2.8 | 5.7 | 8.5 | 11.3 | 14.1 | 17.0 | 19.8 |
拉侧 | 21.2 | 2.1 | 4.2 | 6.4 | 8.5 | 10.6 | 12.7 | 14.8 | |
10 | 押侧 | 78.5 | 7.9 | 15.7 | 23.6 | 31.4 | 39.3 | 47.1 | 55.0 |
拉侧 | 65.9 | 6.6 | 13.2 | 19.8 | 26.4 | 33.0 | 39.6 | 46.2 | |
12 | 押侧 | 113.0 | 11.3 | 22.6 | 33.9 | 45.2 | 56.5 | 67.8 | 79.1 |
拉侧 | 93.4 | 9.3 | 18.7 | 28.0 | 37.4 | 46.7 | 56.0 | 65.4 | |
16 | 押侧 | 201.0 | 20.1 | 40.2 | 60.3 | 80.4 | 100.5 | 120.6 | 140.7 |
拉侧 | 181.3 | 18.1 | 36.3 | 54.4 | 72.5 | 90.7 | 108.8 | 126.9 |
气缸内径(mm) | 4 | 6~16 |
动作方式 | 复动型 | |
使用流体 | 空气(经40μm以上的滤网过滤) | |
使用压力范围Mpa(psi) | 0.2~0.7(28~100) | 0.15~0.7(22~100) |
保证耐压力Mpa(psi) | 1.2(175) | |
工作温度℃ | -20~70 | |
使用速度范围mm/s | 30~500 | 50~800 |
缓冲形式 | 无缓冲 | 防撞垫 |
项目 | 电子式传感器 | 磁簧式传感器 | ||
类型 | 二线式 | NPN三线式 | PNP三线式 | 二线式 |
电压 | 10V~28VDC | 5V~30V DC | 5V~240V AC/DC | |
最大开关电流 | 2.5mA~100mA | 30/200mA Max. | 100mA | |
最大接点容量 | 2.8W Max. | 6W Max. | 10W Max. | |
内部消耗电流 | 3mA Max. | 5mA Max. | - | |
拽漏电流 | 0.05mA Max. | 0.01mA Max. | - | |
保护电路 | 电源极性反向保护、突波吸收保护 | - | ||
工作温度 | -10℃~70℃ | |||
防护等级 | 一般性IP64 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|