经济型 移门专用系列
商品
评价
详情
  • 经济型 移门专用系列
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

经济型 移门专用系列

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品特点
1.执行GB工业铝型材标准,8~10μ阳极氧化处理,表面耐刮擦。
2.型材表面贴附保护膜,防止运输中摩擦碰伤。
3.可50mm~4000mm范围内0.5mm单位指定任意长度免费切割。
4.可对应多种打孔以及斜切等追加工。
5.欧标经济型型材产品,与米思米既有的型材截面形状不同,规格对比如下:
铝型材规格对比
尺寸图
移门尺寸图
尺寸图
 
Type 材质 表面处理
LSDF-26063-T5本色阳极氧化
LSDF-3本色阳极氧化
规格概述
【规格】
规格表里包含指定长度范围、单位等信息、还有米重、惯性截距等信息。

订货范例
 
型式(Type)全长L型材类型重量kg/m
LSDF-250~4000
(指定单位0.5mm)
2槽0.56
LSDF-33槽0.73
※50~4000mm以0.5mm为单位指定任意长度免费切割。  
订货范例 型式L(LTP·RTP·TPW)
 LSDF21000LTP
螺纹孔、45°切割、扳手孔、沉孔的追加加工请参阅 D39~44
注意事项
1.型材表面覆有保护膜,胶粘连关系可能会有少量铝屑残留,非质量问题,覆膜去除后铝屑也将全部去除。
2.欧标铝合金型材和MISUMI既有日标铝型材配件不通用,推荐使用L开头的经济型欧标配件:
配件种类推荐型号1推荐型号2推荐型号3推荐型号4
螺母LNTN8-30-6-100PLNHRN8-30-6-100PLNSN8-30-6-100PLTTB8-8-20-100P
追加工
追加工名称追加工代码例规格图纸加工内容/对应配件
端面攻丝
(中心孔)

目录链接
尺寸信息
LTP/RTP/TPW口哨S孔加工在铝型材端面加工螺纹孔
 
45度切割

目录链接
尺寸信息
L□T45/R□T45口哨S孔加工45度角度切割
固定位置开扳手孔

目录链接
尺寸信息
LWP/RWP口哨S孔加工隐藏式连接
指定位置开沉孔

目录链接
尺寸信息
Z8/XA口哨S孔加工左端面指定任意位置开沉孔
S孔

目录
尺寸信息
LSH/RSH口哨S孔加工左端面开始固定位置开S孔

使用到该追加工的配件:
口哨(内置连接)
M孔

目录
尺寸信息
LMH/RMH口哨S孔加工左端面开始固定位置开S孔

使用到该追加工的配件:
卯式连接件(内置连接)
相关产品
推荐产品1推荐产品2推荐产品3
经济型 欧标40系列铝型材 槽宽8mm经济型 欧标槽宽10mm铝型材专用单边突起角码经济型 PVC板 聚氯乙烯板 标准型
欧标40系列铝型材 槽宽8mm欧标槽宽10mm铝型材专用单边突起角码PVC板 聚氯乙烯板 标准型
尺寸图
移门
尺寸图
规格表

订货范例
型式(Type)全长L型材类型重量kg/m
LSDF-250~4000
(指定单位0.5mm)
2槽0.56
LSDF-33槽0.73
※50~4000mm以0.5mm为单位指定任意长度免费切割。
材质规格
Type 材质 表面处理
LSDF-26063-T5本色阳极氧化
LSDF-3本色阳极氧化
追加工
追加工名称追加工代码例规格图纸加工内容/对应配件
端面攻丝
(中心孔)

目录链接
尺寸信息
LTP/RTP/TPW口哨S孔加工在铝型材端面加工螺纹孔

使用到该追加工的配件:
半圆头螺栓
45度切割

目录链接
尺寸信息
L□T45/R□T45口哨S孔加工45度角度切割
固定位置开扳手孔

目录链接
尺寸信息
LWP/RWP口哨S孔加工隐藏式连接

使用到该追加工的配件:
半圆头螺栓
指定位置开沉孔

目录链接
尺寸信息
Z8/XA口哨S孔加工左端面指定任意位置开沉孔

使用到该追加工的配件:
半圆头螺栓
S孔

目录
尺寸信息
LSH/RSH口哨S孔加工左端面开始固定位置开S孔

使用到该追加工的配件:
口哨(内置连接)
M孔

目录
尺寸信息
LMH/RMH口哨S孔加工左端面开始固定位置开S孔

使用到该追加工的配件:
卯式连接件(内置连接)
关于此商品的常见问题 (FAQ)
欧标铝型材和米思米以往的铝型材有何不同,如何使用区分?
区别:
①槽宽不同,欧标为国内通用规格,3030,4040槽宽均为8mm;米思米既有铝型材为JIS日标规格,3030槽宽6mm,4040槽宽10mm,因此配件是不通用的。
②材质不同,欧标采用国内通过6063材质;米思米既有铝型材采用日本规格6N01材质。
③外观标准不同,欧标为经济品,表面可能存在细微划伤,铝屑粘连等。米思米既有铝型材采用JIS标准管控,切割精度更高,表面无划伤,铝屑,美观度以及清洁度更高。
使用区分:洁净室,高精度设备等外观以及精度要求高的场合,推荐使用米思米既有铝型材。
铝合金型材可以切割指定长度吗?切割精度多少?
50~4000(mm)之间可指定任意长度(指定单位0.5mm)进行切割,切断公差±0.5mm以下。
6063-T5,含义是什么?
铝型材6063-T5中的6063是该铝合金的牌号,6063铝合金是AL-Mg-Si系中具有中等强度的可热处理强化合bai金,属于铝合金中的六系合金。T5是热处理的分类标识,在T字后面的第一位数字表示热处理基本类型(从1~10),T5表示:从成型温度冷却后人工时效。
铝型材可以打孔加工吗?
可以对应日常组装中常见的打孔以及斜切,攻丝加工,具体根据追加工代码指定。
先装螺帽和后装螺帽的区别是什么?
先装螺帽需从型材端部装入,用于新设设备。后装螺帽可从任意位置放入型材槽内,用于增设设备。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页