碰撞速度型 | 最大冲击速度 | 使用环境温度 | 更换参考次数 |
重型 | ~4.8m/s | -5~70℃ | 80万次 |
材质 | 表面处理 | |
主体 | 盖 | |
STKM11A | 聚氨酯 | 四氧化三铁保护膜 |
品名 | 安装螺纹公称 | S | H | L | 可适配缓冲器式样 | |||
M | mm | mm | mm | 固定型 | 两段型 | 调整型 | 重型 | |
挡块螺母 | M8×1.0 | 11 | 12.6 | 14 | ○ | ○ | 无 | 无 |
M10×1.0 | 12.7 | 14.5 | 16 | ○ | ○ | 无 | 无 | |
M12×1.0 | 14 | 16 | 20 | ○ | ○ | ○ | 无 | |
M14×1.5 | 19 | 21.6 | 27 | ○ | ○ | ○ | 无 | |
M16×1.5 | 19 | 21.6 | 27 | 无 | 无 | ○ | 无 | |
M20×1.5 | 26 | 29.7 | 35 | ○ | ○ | ○ | 无 | |
M25×1.5 | 32 | 36.7 | 45 | ○ | ○ | ○ | 无 | |
M25×1.5 | 32 | 36.7 | 65 | ○ | 无 | ○ | 无 | |
M27×1.5 | 32 | 36.7 | 45 | 无 | ○ | ○ | 无 | |
M33×1.5 | 46 | 53 | 80 | ○ | 无 | 无 | 无 | |
M36×1.5 | 46 | 53 | 80 | ○ | 无 | ○ | 无 | |
M42×1.5 | 50 | 57.7 | 100 | 无 | 无 | 无 | ○ |
型式 | 有无挡块螺帽 | 有无安装法兰 | 安装 螺纹公称 (M) | 行程 (S) | 最大吸收能量 (E') | 最大等效 重量 (me') (kg) | 最大冲击 速度 (M/S) | 全长(L) | L1 | L2 | T | t | d | d1 | G | B (两面 宽度) | ||
Type | No. | 每次 (J) | 每分钟 (J) | |||||||||||||||
E-MSZXAD | 4225 | 无 SC (有挡块螺帽) | 无指定 (无安装法兰) F (有安装法兰) | M42×1.5 | 25 | 260 | 2160 | 3000 | 3.6 | 191 | 98.5 | 20 | 15 | 33.5 | 44.5 | 12 | 14 | 50 |
4250 | M42×1.5 | 50 | 500 | 2580 | 4000 | 4.8 | 258 | 135.5 | 20 | 15 | 38.5 | 44.5 | 12 | 14 | 50 | |||
4275 | M42×1.5 | 75 | 750 | 3110 | 6000 | 4.9 | 308 | 160.5 | 20 | 15 | 38.5 | 44.5 | 12 | 14 | 50 | |||
64050 | 无 | UNF 2 1/2-12 | 50 | 12000 | 26000 | 12727 | 3.5 | 247 | 26 | 97 | 10 | 51 | 59 | 20 | 23 | 76 | ||
64100 | UNF 2 1/2-12 | 100 | 24000 | 32000 | 18181 | 3.5 | 347 | 26 | 147 | 10 | 51 | 59 | 20 | 23 | 76 | |||
64150 | UNF 2 1/2-12 | 150 | 36000 | 42000 | 23636 | 3.5 | 467 | 26 | 207 | 10 | 61 | 59 | 20 | 23 | 76 |
品名 | 安装螺纹公称 | M1 | H | H1 | H2 | L | T | T1 | 可适配缓冲器式样 | |
M | φ | mm | mm | mm | mm | mm | mm | 固定型 | 重型 | |
安装法兰 | M36×1.5 | 4-φ8.5 | 60 | 41 | 45 | 45 | 16 | 2 | ○ | 无 |
M42×1.5 | 4-φ8.5 | 60 | 41 | 45 | 45 | 16 | 2 | 无 | ○ | |
2 1/2×12 UNF | 4-φ10.5 | 89 | 70 | 55 | 55 | 16 | 2 | 无 | ○ |
螺牙外径(mm) | M8×1.0 | M10×1.0 | M12×1.0 | M14×1.5 | M20×1.5 | M25×1.5 | M27×1.5 |
螺母锁紧扭矩(N.m) | 3.9 | 7.8 | 7.8 | 9.8 | 29.4 | 49 | 58.8 |
型式 | 有无挡块螺帽 | 有无安装法兰 | 安装 螺纹公称 (M) | 行程 (S) | 最大吸收能量 (E') | 最大等效 重量 (me') (kg) | 最大冲击 速度 (M/S) | 全长(L) | L1 | L2 | T | t | d | d1 | G | B (两面 宽度) | ||
Type | No. | 每次 (J) | 每分钟 (J) | |||||||||||||||
E-MSZXAD | 4225 | 无 SC (有挡块螺帽) | 无指定 (无安装法兰) F (有安装法兰) | M42×1.5 | 25 | 260 | 2160 | 3000 | 3.6 | 191 | 98.5 | 20 | 15 | 33.5 | 44.5 | 12 | 14 | 50 |
4250 | M42×1.5 | 50 | 500 | 2580 | 4000 | 4.8 | 258 | 135.5 | 20 | 15 | 38.5 | 44.5 | 12 | 14 | 50 | |||
4275 | M42×1.5 | 75 | 750 | 3110 | 6000 | 4.9 | 308 | 160.5 | 20 | 15 | 38.5 | 44.5 | 12 | 14 | 50 | |||
64050 | 无 | UNF 2 1/2-12 | 50 | 12000 | 26000 | 12727 | 3.5 | 247 | 26 | 97 | 10 | 51 | 59 | 20 | 23 | 76 | ||
64100 | UNF 2 1/2-12 | 100 | 24000 | 32000 | 18181 | 3.5 | 347 | 26 | 147 | 10 | 51 | 59 | 20 | 23 | 76 | |||
64150 | UNF 2 1/2-12 | 150 | 36000 | 42000 | 23636 | 3.5 | 467 | 26 | 207 | 10 | 61 | 59 | 20 | 23 | 76 |
材质 | 表面处理 | |
主体 | 盖 | |
STKM11A | 聚氨酯 | 四氧化三铁保护膜 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|