装饰螺丝垫圈
商品
评价
详情
  • 装饰螺丝垫圈
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

装饰螺丝垫圈

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
装饰螺丝:相关图像
・材质表
产品Type[ M ]材质[ S ]表面处理
垫圈VISZC2700W镀镍
VIZSSUS303-
尺寸图
装饰螺丝:相关图像
规格表
【装饰螺丝】
型式Dt
Typed
VISZ
(黄铜)
3102
4122.5
5143
6163.5
VIZS
(不锈钢)
3102
4122.5
5143
6163.5
材质规格
产品Type[ M ]材质[ S ]表面处理
垫圈VISZC2700W镀镍
VIZSSUS303-
关于此商品的常见问题 (FAQ)
米思米目前销售的螺栓材质主要有哪几种?
钢、不锈钢、铝合金、钛合金、树脂等。
米思米目前销售的钢材质的内六角螺栓的强度等级主要有哪几种?
8.8级,10.9级,12.9级。
米思米目前销售的不锈钢材质的螺栓的强度等级主要有哪几种?
A2-50,A2-70,A4-70,A4-100。
米思米目前销售的特殊螺栓主要有哪几类?
轴销螺栓、吊环螺栓、凸头螺栓、等高螺栓等。
米思米有销售英制螺栓吗?
有的,总共有四类,都是代理产品。
米思米销售的螺栓根据螺纹种类主要分为哪几类?
主要有全螺纹和半螺纹型螺栓,具体示长度而定。
米思米销售的螺栓根据牙的种类主要分哪几种?
公制粗牙、公制细牙、公制粗牙(左旋)、统一螺纹粗牙UNC和管螺丝型。
米思米销售的螺栓表面处理种类主要有哪些?
无表面处理、四氧化三铁保护膜(发黑处理)、化学镀镍、铬酸盐光泽处理(3价)、光泽镀锌、镀锌、镀铬、镀镍、阳极氧化处理(白)、达克罗(Dacrotizing)处理、交美特(GEOMET)处理、镀铜、镀锡、拉孚铼(LAFRE)处理、防松剂涂布、黑色喷涂。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页