脚轮 重载型/万向型/带刹车
商品
评价
详情
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣
脚轮 重载型/万向型/带刹车
共
个备选型号
请先选择型号
型号:
重选
型号:
请确定型号
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
暂无商品评价
商品评价(
0
)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
产品概述
脚轮 重载型/万向型/带刹车
脚轮材质:铁芯聚氨酯(红色)
形式:平板式万向型脚轮,带有旋转制动器
产品特点
■ 符合国内GB标准,不对应RoHS指令,比现有米思米同类商品最大便宜40%
■ 支架材质为Q235A,表面为镀锌处理处理;轮材质为铁芯聚氨酯
规格概述
Type
轴承
支架材质
表面处理
轮材质
回转部
轮部
C-HLSB
有
有
Q235A
镀锌
铁芯聚氨酯(红色)
使用案例
脚轮 重载型/万向型/带刹车 使用案例
注意事项
负载选型
请计算最大负载,并选择符合该负载的脚轮,每个容许负载需考虑到偏负载及轻微冲击,通常以下述计算公式来表示;
每个容许负载=
最大载重
4个*0.8(使用4个时)
容许负载
使用时请勿超过容许负载
产品目录中的容许负载时在平坦地面上进行人力搬运时的负载限度
使用速度
在平坦的路面上以步行的速度以下进行间歇式使用,请不要通过动力牵引(部分脚轮除外)或在发热的状态下连续使用。
轮径
使用速度
75mm以下
2km/h以下
100mm以下
4km/h以下
尺寸图
注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录
脚轮 重载型/万向型/带刹车 尺寸图
规格表
型式
轮材质
H
E
容许负载
(N)
重量
(g)
Type
D
C-HLSB
100
U
(铁芯聚氨酯)
143
38
4100
3100
125
165
40.5
3400
150
191
49
4500
3960
注)更多产品规格及尺寸图信息请参考网站产品目录
关于此商品的常见问题 (FAQ)
这个脚轮应该在什么环境下使用?
通常在常温范围内使用脚轮。(部分脚轮除外)
请勿在受高温,低温,潮湿,酸,碱,盐,溶剂,油,海水,药品等影响的特殊环境中使用。
安装上需要注意什么?
安装时需要尽可能的使安装面保持平衡。
安装万向轮时,应使脚轮之间保持相互平行的状态;安装固定脚轮时,应使脚轮之间保持相互平行状态;请确认安装孔部,并使用适当的螺栓,螺帽进行可靠安装,以免发生松动。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页
>
工厂自动化零件
>
脚轮/调整块/脚杯/支柱/面板
>
脚轮
>
脚轮
>
脚轮 重载型/万向型/带刹车
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
/static/html/js/build/complexProduct.js?t=1715956042625
/static/html/js/build/coupon.bundle.js?t=1715956042625