Type | 主体 | 轮 | 轴承 | ||
材质 | 表面处理 | 材质(颜色) | 回转部 | 轮部 | |
CSHN-S | SPHC | 铬酸盐光泽处理 | 强化塑料(黑色) 酚醛树脂(黑色) MC尼龙(蓝色) | 有 | 有 |
CSHNS-S | SUS304 | - |
轮径 | 使用速度 | |||||
75mm以下 | 2km/h以下 | |||||
100mm以下 | 4km/h以下 |
价格说明
主体类型 | 型式 | 轮材质 | H | d | r | B | t | 容许负载 (N) | 重量 (g) | |
Type | D | |||||||||
万向型 | CSHN-S | 50 | H(强化塑料) P(酚醛树脂) N(MC尼龙) | 79 | 8.8 | 49 | 38 | 3.2 | 3000 | 700 |
65 | 90 | 56 | 40 | 750 | ||||||
75 | 100 | 61 | 850 | |||||||
CSHNS-S | 50 | 79 | 8.8 | 49 | 38 | 3.0 | 2500 | 670 | ||
65 | 90 | 56 | 40 | 715 | ||||||
75 | 100 | 61 | 810 |
Type | 主体 | 轮 | 轴承 | ||
材质 | 表面处理 | 材质(颜色) | 回转部 | 轮部 | |
CSHN-S | SPHC | 铬酸盐光泽处理 | 强化塑料(黑色) 酚醛树脂(黑色) MC尼龙(蓝色) | 有 | 有 |
CSHNS-S | SUS304 | - |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|