Type | 材质 | 表面处理 | 内置弹簧 |
FLOK | SPHC | 铬酸盐光泽处理 | SWP-B |
FLOKS | SUS304 | - | SUS304-WAP |
轮径 | 使用速度 | |||||
75mm以下 | 2km/h以下 | |||||
100mm以下 | 4km/h以下 |
型式 | 安装高度 | 行程 | D | 安装板部尺寸 | t | (K) | (U) | (J) | 弹簧常数Kgf/mm | 重量 (kg) | 交货期 | ||||||||
Type | No. | Y1(min) | Y2(max) | A | C | F | G | d | FLOK | FLOKS | FLOK | FLOKS | |||||||
FLOK FLOKS (不锈钢型) | 65 | 85 | 75 | 90 | 60 | 105 | 135 | 67 | 103 | 10.5 | 2.3(2.0) | 22.4 | 45 | 23 | 1.81 | 1.58 | 1.1 | 库存品 | 第9天 |
75 | 92(93) | 82.5 | 97.5 | 1.2 | 第5天 | ||||||||||||||
75A | 106(102) | 96(92) | 111(107) | 1.2 | 库存品 | ||||||||||||||
100 | 130 | 110 | 135 | 90 | 70 | 110 | 11 | 4.5 | 2.4 | 73 | 41 | 3.09 | 2.73 | 1.4 | |||||
125 | 165 | 145 | 170 | 1.5 | |||||||||||||||
150 | 190 | 170 | 195 | 1.5 |
Type | 材质 | 表面处理 | 内置弹簧 |
FLOK | SPHC | 铬酸盐光泽处理 | SWP-B |
FLOKS | SUS304 | - | SUS304-WAP |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|