8系列铝型材 槽宽混合铝合金型材
商品
评价
详情
  • 8系列铝型材 槽宽混合铝合金型材
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

8系列铝型材 槽宽混合铝合金型材

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
概述/特性
FAQ

产品概述
8系列铝型材 槽宽混合铝合金型材
型材种类材质特点
NFS(NEFS)型A6063S-T5使用A6063S-T5材质,实现大幅度降价。截面惯性矩与HFS系列相同。变更材质后,耐力和抗拉强度稍低于HFS系列。此外,颜色有若干差异。
GNFS型A6N01SS-T6增加NFS(NEFS)系列厚度并提高了刚性,适用于承受较高负载的框体
HFS型A6N01SS-T5标准截面形状
产品特点
1.为米思米高端铝型材系列,在高精度设备框架,清洁度及其外观要求高的洁净室等广泛使用。
2.可50mm~4000mm范围内0.5mm单位指定任意长度免费切割。
3.可对应多种打孔以及斜切等追加工。
  追加工详细请参考:追加工资料
尺寸图
HFS6系列、8系列的槽宽混合的铝合金型材。

铝型材
・材质表
材 质 A6N01SS-T5
表面处理 阳极氧化处理
规格概述
规格表
型式L
HFS8-6T-4040800

型式L
指定单位0.5mm
重量
kg/m
截面积
mm2
截面惯性矩mm4
Type形状No.ℓxℓy
HFS8-6T40405040001.8676711.14×10411.04×104
H1.9070410.74×10411.04×104
HFS8-5Y20401.124181.70×1046.24×104

追加工
铝型材
注意事项
1.型材的切断面未进行阳极氧化处理。
2.与MISUMI既有日标铝型材配件配合使用。
使用案例
设备外罩,框架,台架等方面
铝型材            铝型材
使用例
铝型材
相关产品

尺寸图
HFS6系列、8系列的槽宽混合的铝合金型材。

铝型材
・材质表
材 质 A6N01SS-T5
表面处理 阳极氧化处理
规格表
规格表
型式L
HFS8-6T-4040800

型式L
指定单位0.5mm
重量
kg/m
截面积
mm2
截面惯性矩mm4
Type形状No.ℓxℓy
HFS8-6T40405040001.8676711.14×10411.04×104
H1.9070410.74×10411.04×104
HFS8-5Y20401.124181.70×1046.24×104

追加工
铝型材

使用例

HFS8系列 槽宽混合铝合金型材:相关图像
关于此商品的常见问题 (FAQ)
铝合金材料主要有哪些,各自的特点是什么?
A2011,铝铜类合金,快削合金,加工性优越,但耐腐蚀性强。
A2017,铝铜类合金,强度高,加工性良好,硬铝。
A5052,铝锰类合金,中等强度,最具代表性的铝合金,有很高的抗疲劳强度,耐海水性也很优越。
A5056,铝锰类合金,耐海水性优越,经切削加工后的表面处理良好。
A6061,铝锰硅类合金,热处理型的耐腐蚀合金,经T6处理后,具有很强的耐腐蚀性。
A6063,铝锰硅类合金,比挤压用A6061的强度低,但挤压性优越,可形成各种复杂的截面形状,耐腐蚀性、表面处理性优越。
A7075,铝锌锰类合金,铝合金中强度最高的合金之一,但耐腐蚀性差,为超硬铝合金。
米思米铝型材的材质分类,各自的特点是什么?
H系列使用A6N01SS-T5(JIS牌号)材质,日本国内通常使用材质,刚性强,耐久性好。代表型号HFS6-3030-1000
N系列使用A6063S-T5 材质,中国国内通常使用的材料,截面形状和截面惯性矩同与H系列相同,抗拉强度及耐久性相对于A6N01SS-T5略减弱。代表型号 NEFS6-3030-1000
G系列使用强度更高的A6061SS-T6(JIS牌号)材质,具备高刚性且耐重负载,适用于高负载框体结构。
代表型号:GNFS6-3030-1000
* 6代表槽宽8mm,端面可加工M6丝攻 3030→30mm*30mm截面尺寸 1000→长度为1000mm的意思
先装螺帽和后装螺帽的区别是什么?
先装螺帽需从型材端部装入,用于新设设备。后装螺帽可从任意位置放入型材槽内,用于增设设备。
铝合金型材可以切割指定长度吗?切割精度多少?
50~4000(mm)之间可指定任意长度(指定单位0.5mm)进行切割,切断公差±0.5mm以下。
挤压支架的直角度公差为多少?
挤压工艺原因,直角度公差为±1°,未保证使用效果,通常生产时偏负公差进行管理。
是否有黑色阳极氧化铝合金型材?
有,相对应本色阳极氧化型号,形式后加B表示。如:5系列型材HFS5-2020,对应的黑色阳极氧化型材为HFSB5-2020
铝合金型材和配件选型时如何对应?
按照型材5系列,6系列,8系列,8-45系列对应No区分对应。如6系列型材HFS6-3030,对应端盖为HFC6-3030,螺帽为HNTT6-6
HBLFSN6,密封盖条为HSCA6-B,对应No均为5。具体可参考如下图示:https://www.misumi.com.cn/misumi/faq/images/nefs8-4040.png
N系列铝合金型材如何使用区分?
NFS系列为标准廉价系列产品使用了中国最广泛使用的铝合金材料6063,适用于各种设备,代表型号NFS5-2020
NEFSB系列为标准黑色铝合金型材产品,可适用于不允许有反光的高精密检测设备框架,代表型号NEFSB6-3030
NEFSL系列为比标准型材肉厚薄的产品,适用于轻型设备框架及罩盖,代表型号NEFSL8-4040
GNFS系列为追求高刚性的肉厚的铝合金型材,可适用于高负载装置的支架及罩盖,代表型号GNFS8-4040
H系列铝合金型材如何使用区分?
HFS系列为标准铝型材使用日本进口铝合金材质6N01,适用于各种设备,代表型号:HFS5-2020
HFSB系列为标准黑色铝合金型材产品,可适用于不允许有反光的高精密检测设备框架,代表型号HFSB6-3030
HFSL系列为比标准型材肉厚薄的产品,适用于轻型设备框架及罩盖。代表型号HFSL8-4040
GFS系列为追求高刚性的肉厚的铝合金型材。可适用于高负载装置的支架及罩盖,代表型号GFS8-4040
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页