厚型支架 5系列用
商品
评价
详情
  • 厚型支架 5系列用
  • 厚型支架 5系列用
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

厚型支架 5系列用

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
用于槽宽6mm-1列槽20mm宽,25mm宽铝合金型材专用挤压连接支架; H、CH开头的产品采用日本国内通用的6N01材质,比中国国内通常用的6063材料机械性能(拉伸强度,屈服强度)优良。N开头的产品是采用6063材质,价格相对较低。
产品表面处理有三种可供选择,阳极氧化处理,阳极氧化处理+透明贴膜,以及黑色氧化处理.外观精美,品质优越,适用于高端精密设备。

支架产品图
・力学性能比较表
材质(JIS规格)A6063S-T5A6N01SS-T5
抗拉强度(N/mm2155以上245以上
耐力(N/mm2110以上205以上
尺寸图
■尺寸图
推荐产品铝合金型材

■材质表
Type 材质 表面处理
NBLTS5A6063S-T5阳极氧化处理
HBLTS5(-4)A6N01SS-T5阳极氧化处理
HBLTSB5黑色阳极氧化处理
CHBLTS5亮漆涂装(阳极氧化处理+透明塗膜)

■规格表
型式
HBLTS5

型式重量
(g)
适合螺栓·T形螺帽容许负载
(N)
螺栓数量T螺帽数量
NBLTS515CBM5-102HNTT5-52833
HBLTS5
HBLTS5-4
(M4螺栓用)
CBM4-10HNTT5-4
HBLTSB5
(黑色阳极氧化处理)
CBM5-10HNTT5-5
CHBLTS5
(亮漆涂装)
HBLTV520
HBLTVB5
(黑色阳极氧化处理)
规格概述
■追加工
推荐产品后装螺母
产品特点
■面板安装用螺纹孔追加工
可在两端追加工面板安装用M5螺纹孔
追加工表示型号例:HBLTS5-C

■配套适用螺栓,螺母套件详细
追加工代码螺栓螺母
型号材质种类型号材质挡块
SETCBM5-10先装HNTT5-5
SSTSCB5-10不锈钢先装HNTTSN5-5不锈钢
SEUCBM5-10先装HNTU5-5
SSUSCB5-10不锈钢先装SHNTU5-5不锈钢
SEPCBM5-10后装HNTP5-5
SSPSCB5-10不锈钢后装SHNTP5-5不锈钢
SECHCBST5-12铁(附带垫圈)先装HNTT5-5
※HBLTS5-4的情况,配套的螺栓,螺母的孔径为M4。
使用案例
推荐产品先装螺母
相关产品
尺寸图
推荐产品铝合金型材
规格表
型式重量
(g)
适合螺栓·T形螺帽容许负载
(N)
螺栓数量T螺帽数量
NBLTS515CBM5-102HNTT5-52833
HBLTS5
HBLTS5-4
(M4螺栓用)
CBM4-10HNTT5-4
HBLTSB5
(黑色阳极氧化处理)
CBM5-10HNTT5-5
CHBLTS5
(亮漆涂装)
HBLTV520
HBLTVB5
(黑色阳极氧化处理)
材质规格
Type 材质 表面处理
NBLTS5A6063S-T5阳极氧化处理
HBLTS5(-4)A6N01SS-T5阳极氧化处理
HBLTSB5黑色阳极氧化处理
CHBLTS5亮漆涂装(阳极氧化处理+透明塗膜)
追加工
推荐产品后装螺母
关于此商品的常见问题 (FAQ)
选择型材支架时需要参考什么标准?
一般按照设备的负载和精度及外观要求,如果负载要求高而且表面要求高的话需要采用挤压支架,再加上有垂直度精度要求的话需要采用直角度加工型挤压支架(HBK□□型)。
支架型号后面的数字代表什么?相应的型材怎么选择?
支架后面的代号代表槽宽系类代号,需要与铝合金型材的槽宽代号一致,由于该规格是3列槽系类产品,需要选择3列槽的铝合金型材。 比如HBLTS5 这里5代表槽宽(6mm)代号,配套1列槽型材是HFS5-2020和NFS5-2020 等产品。
有什么方法可以解决选择配套螺栓与螺母的方法吗?
支架产品的追加工功能将解决您的难题,型号后面指定“-SET”,我们将配备将支架安装型材上面合适的螺栓、螺母。可放心选用。例:HBLTS5-SET、NBLTS5-SET。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择