5系列用 单加强筋支架
商品
评价
详情
  • 5系列用 单加强筋支架
  • 5系列用 单加强筋支架
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

5系列用 单加强筋支架

型号:
重选 重新选择型号
型号:
请确定型号 确定型号
查看产品详细规格查看规格
产品3d预览预览
收藏商品收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
用于槽宽6mm-1列槽20mm宽,25mm宽铝合金型材专用压铸连接支架; 采用国内通用的ADC12材质,表面处理有3种可以选择可按需求选择无表面处理、黑色阳极氧化、无电解镀镍。
HBLFSL5是没有表面处理、HBLFSLB5是黑色阳极氧化处理、HBLFSLM5是无电解镀镍,外观精美,品质优越,适用于高端精密设备。通过单侧加强筋的设计,可轻松旋转扳手进行组装。
支架产品图
尺寸图
■尺寸图
尺寸图

■材质表
Type 材质 表面处理
HBLFSL5ADC12-
HBLFSLB5阳离子电沉积涂覆(黑色)
HBLFSLM5无电解镀镍

■规格表
型式
HBLFSL5

型式重量
(g)
适合螺栓·T形螺帽容许负载
(N)
Type螺栓数量T螺帽数量
HBLFSL513CBM5-102HNTT5-521176
HBLFSLB5
(阳离子电沉积涂覆:黑色)
HBLFSLM5
(无电解镀镍)
规格概述
■追加工
规格概述
产品特点
■面板安装用螺纹孔追加工
可在两端追加工面板安装用M5螺纹孔
追加工表示型号例:HBLFSL5-C

■配套适用螺栓,螺母套件详细
追加工代码螺栓螺母
型号材质种类型号材质临时固定
SETCBM5-10先装HNTT5-5不可
SSTSCB5-10不锈钢先装HNTTSN5-5不锈钢不可
SEUCBM5-10先装HNTU5-5
SSUSCB5-10不锈钢先装SHNTU5-5不锈钢
SEPCBM5-10后装HNTP5-5
SSPSCB5-10不锈钢后装SHNTP5-5不锈钢
使用案例
概述・特性
■特长:将螺帽抵住长突起,无需烦琐的螺帽定位。

使用例
使用案例
相关产品

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
尺寸图
规格表
型式重量
(g)
适合螺栓·T形螺帽容许负载
(N)
Type螺栓数量T螺帽数量
HBLFSL513CBM5-102HNTT5-521176
HBLFSLB5
(阳离子电沉积涂覆:黑色)
HBLFSLM5
(无电解镀镍)
材质规格
Type 材质 表面处理
HBLFSL5ADC12-
HBLFSLB5阳离子电沉积涂覆(黑色)
HBLFSLM5无电解镀镍
追加工
追加工
关于此商品的常见问题 (FAQ)
选择型材支架时需要参考什么标准?
一般按照设备的负载和精度及外观要求,如果负载要求高而且表面要求高的话需要采用挤压支架,再加上有垂直度精度要求的话需要采用直角度加工型挤压支架(HBK□□型)。
支架型号后面的数字代表什么?相应的型材怎么选择?
支架后面的代号代表槽宽系类代号,需要与铝合金型材的槽宽代号一致,由于该规格是3列槽系类产品,需要选择3列槽的铝合金型材。 比如HBLFSL5 这里5代表槽宽(6mm)代号,配套1列槽型材是HFS5-2020和NFS5-2020 等产品。
有什么方法可以解决选择配套螺栓与螺母的方法吗?
支架产品的追加工功能将解决您的难题,型号后面指定“-SET”,我们将配备将支架安装型材上面合适的螺栓、螺母。可放心选用。例:HBLFSL5-SET、HBLFSLB5-SET。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
单价(未税):
数量:
减少产品数量
增加产品数量
产品数量价格发货日说明
总价(含税):
总价(未税):
分享商品
分享
联系米思米客服
客服
查看产品目录
产品目录
加入购物车
关闭窗口
关闭窗口
返回
查看产品目录
添加
减少
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
展开产品规格表
设置参数 追加工
重置 重置产品型号选择
关闭参数详情
展开重新选择  共 个备选型号
展开重新选择