型式 | [ M ]材质 | [ S ]表面处理 | |
Type | No. | ||
MCPM | 5/10 | 黄铜 | 电镀处理 |
20/30/40 | 钢铁 | 镀黑铬 | |
MCPMS | 5/10/20/30/40 | SUS303 | - |
型式(Type·D/No.) |
JCPP6 MCPM20 |
型式 | 螺纹直径 T | L | 对边距离 H | 重量(g) | |||
Type | No. | MCPM | MCPMS | MCPM | MCPMS | ||
MCPM MCPMS | 5 | M5×0.8 | 17 | 7 | 8 | 1.9 | 2.2 |
10 | R 1/8 | 26 | 11 | 11 | 9 | 8.1 | |
20 | R 1/4 | 41 | 14 | 14 | 27 | 26 | |
30 | R 3/8 | 42 | 19 | 19 | 43 | 41 | |
40 | R 1/2 | 46 | 22 | 22 | 65 | 60 |
类型 | 管塞 | 管套 |
树脂型 | JCPP | JCPS |
管连接型[ ! ] | MCPC MCPCS | MCSC MCSCS |
标准型 | MCPM MCPMS MCPF MCPFS MCPH MCPHS MCPCN MCPC MCPCS | MCSM MCSMS MCHSM MCSF MCSFS MCHSF MCSF MCSHS MCHSH MCSCN MCSC MCSCS |
Type | 管塞 |
使用流体 | 空气/水(SUS型) |
使用温度范围* | -20~80℃ |
最高使用压力 | 1.5MPa |
耐压力 | 2.0MPa |
密封圈材质 | 丁腈橡胶 |
阀门结构 | 单侧开关式 |
数量 | 未税单价 (元) | 发货日 |
---|