圆线螺旋弹簧 外径基准不锈钢型 超轻载型 弹簧常数0.05~0.98N/mm
商品
评价
详情
  • 圆线螺旋弹簧 外径基准不锈钢型 超轻载型 弹簧常数0.05~0.98N/mm
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

圆线螺旋弹簧 外径基准不锈钢型 超轻载型 弹簧常数0.05~0.98N/mm

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ
此系列弹簧为外径基准型,以外径公差为优先进行制作,适合对于孔安装的场合,内径不保证,选购时请注意!
产品概述
♢压缩弹簧也叫压簧,是承受向压力的螺旋弹簧,它所用的材料截面多为圆形,也有用矩形和多股钢萦卷制的。
♢压缩弹簧的线圈与线圈之间有一定的间隙,一般为等节距,当受到外载荷时弹簧收缩变形,储存形变能。
♢形状有圆柱形、圆锥形、中凸形和中凹形以及少量的非圆形等。
此系列为外径基准型弹簧,以外径公差为优先进行制作,外径为负公差适合配孔使用的场合,内径仅做参考非保证值,选购时请注意。
尺寸图
圆线螺旋弹簧 外径基准不锈钢型 尺寸图
产品特点
米思米的圆线螺旋弹簧规格己实现标准化,即相同直径的弹簧常数为一定值。弹簧常数为参考值。
圆线螺旋弹簧的线圈直径在外径基准型时以外径公差为优先进行制作,在内径基准型时以内径公差为优先进行制作。
不绣钢制弹簧也有磁性,敬请注意。
使用方法
米思米圆线螺旋弹簧有别于市面普通弹簧,更加精准精细化,分为内径基准型和外径基准型,外径基准型以外径公差为优先进行制作,在内径基准型以内径公差为优先进行制作。
根据安装实际情况选择合适的弹簧种类,具体内外径公差参考资料刊载内容。

圆线螺旋弹簧的使用次数大致标准:100万次左右
*上述次数仅供参考。使用次数因使用温度或者环境、变形量而发生变化。要增加使用次数,建议在容许位移量Fmax.的70%以下使用。
 压紧长度为参考值。如果在压紧长度的极限条件下使用.则可能会导致弹簧变形或较少使用次数便已损坏。因此,请在 容许位移里Fmax.(mm)以下的范围内使用。
使用案例
使用案例
孔基准定位机构
以孔基准对工件进行定位的机构。
通过锥形销消除各工件孔公差产生的偏差,可减少定位时的松动。
选择压缩弹簧以便从定位接触工件的开始移动
注意事项
使用注意事项
使用溫度
SWP—A制……常溫(0〜40℃)
不锈钢制……-10〜100℃
弹簧用油回火钢丝……常溫(0〜40℃)
*如果在超过上述溫度的条件下使用,负载值则可能会因使用条件而下降#
*在室外等存在高低溫度差和湿气的环境中使用时.建议选择不锈钢制品。
*也可选用耐热弹簧。详情请参阅《塑料棋具用零件目录》。
不绣钢制弹簧也有磁性,敬请注意。
相关产品

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
圆线螺旋弹簧 外径基准不锈钢型 尺寸图
规格表
■UV:Fmax.(容许位移量)=L×Fa%
型式d压紧长度F
max.
N{kgf}
max.
Fa%
TypeD-L
UV 3-50.151.140.18{0.018}70
100.182.570.35{0.036}
150.182.5110.53{0.054}
200.203.3140.70{0.071}
250.236.2180.88{0.089}
300.236.2211.05{0.107}
UV  4-50.181.240.18{0.018}
100.201.770.35{0.036}
150.233.0110.53{0.054}
200.233.0140.70{0.071}
250.264.9180.88{0.089}
300.264.9211.05{0.107}
UV  5-50.201.240.18{0.018}
100.231.870.35{0.036}
150.262.9110.53{0.054}
200.294.5140.70{0.071}
250.294.5180.88{0.089}
300.294.5211.05{0.107}
UV  6-100.262.070.35{0.036}
150.303.3110.53{0.054}
200.303.3140.70{0.071}
250.356.5180.88{0.089}
300.356.5211.05{0.107}
350.356.5251.23{0.125}
400.356.5281.40{0.143}
UV  8-100.301.970.35{0.036}
150.353.2110.53{0.054}
200.353.2140.70{0.071}
250.405.6180.88{0.089}
300.405.6211.05{0.107}
350.405.6251.23{0.125}
400.459.3281.40{0.143}
450.459.3321.58{0.161}
500.459.3351.75{0.179}
UV  10-100.352.270.35{0.036}
150.403.4110.53{0.054}
200.403.4140.70{0.071}
250.455.4180.88{0.090}
300.455.4211.05{0.107}
350.508.4251.23{0.125}
400.508.4281.40{0.143}
450.5512.8321.58{0.161}
500.5512.8351.75{0.179}

■UY:Fmax.(容许位移量)=L×Fa%
型式d压紧长度F
max.
N{kgf}
max.
Fa%
TypeD-L
UY  2-50.131.530.15{0.015}60
100.131.560.29{0.03}
150.152.790.44{0.045}
200.152.7120.59{0.06}
250.186.3150.74{0.075}
300.186.3180.88{0.09}
UY  3-50.160.923.750.37{0.0375}75
100.227.50.74{0.075}
150.233.4511.251.10{0.1125}
200.233.45151.47{0.15}
250.266.24151.47{0.15}60
300.266.24181.77{0.18}
UY  4-50.21.053.750.37{0.0375}75
100.231.847.50.74{0.075}
150.262.8611.251.10{0.1125}
200.294.64151.47{0.15}
250.35.418.751.84{0.1875}
300.35.422.52.26{0.23}
UY  5-50.231.153.750.37{0.0375}75
100.261.827.50.74{0.075}
150.33.1511.251.10{0.1125}
200.33.15151.47{0.15}
250.324.1618.751.84{0.1875}
300.324.1622.52.26{0.23}
350.35626.252.55{0.26}
400.356302.94{0.3}
 
型式d压紧长度F
max.
N{kgf}
max.
Fa%
TypeD-L
UY  6-50.261.243.50.34{0.035}70
100.32.17.50.74{0.075}75
150.322.6411.251.10{0.1125}
200.353.85151.47{0.15}
250.385.3218.751.84{0.1875}
300.46.822.52.21{0.225}
350.46.826.252.55{0.26}
400.46.8302.94{0.3}
UY  8-100.352.197.50.74{0.075}75
150.43.411.251.10{0.1125}
200.43.4151.47{0.15}
250.455.418.751.84{0.1875}
300.455.422.52.21{0.225}
350.58.326.252.55{0.26}
400.58.3302.94{0.3}
450.58.333.753.33{0.34}
500.5512.7353.43{0.35}70
UY  10-100.53.2561.18{0.12}60
150.53.2511.252.21{0.225}75
200.554.4152.94{0.3}
250.554.418.753.68{0.375}
300.66.1522.54.41{0.45}
350.66.326.255.10{0.52}
400.66.3305.88{0.6}
450.658.4533.756.62{0.675}
500.658.4537.57.35{0.75}
UY  12-150.553.311.252.206{0.225}75
200.553.3152.942{0.3}
250.64.218.753.68{0.375}
300.655.5322.54.41{0.45}
350.655.5326.255.15{0.525}
400.77.35305.88{0.6}
450.77.3533.756.62{0.675}
500.77.3537.57.35{0.75}
600.813.6458.83{0.9}
700.813.652.510.30{1.05}
800.813.66011.77{1.2}
UY  13-150.63.7510.52.06{0.21}70
200.63.75152.94{0.3}75
250.654.918.753.68{0.375}
300.654.922.54.41{0.45}
350.76.326.255.15{0.525}
400.758.25305.88{0.6}
450.758.2533.756.62{0.675}
500.811.237.57.35{0.75}
600.811.2458.83{0.9}
700.8514.4552.510.30{1.05}
800.8514.456011.77{1.2}
UY  16-150.74.291.77{0.18}60
200.74.2152.94{0.3}75
250.74.218.753.68{0.375}
300.755.4422.54.41{0.45}
350.86.826.255.15{0.525}
400.86.8305.88{0.6}
450.858.533.756.62{0.675}
500.910.837.57.35{0.75}
600.910.8458.83{0.9}
7011752.510.30{1.05}
801176011.77{1.2}
UY  20-200.95.4123.53{0.36}60
250.95.418.755.49{0.56}75
300.95.422.56.62{0.675}
3517.526.257.65{0.78}
4017.5308.83{0.9}
4517.533.759.90{1.01}
501.11137.511.03{1.125}
601.1114513.24{1.35}
701.215.652.515.45{1.58}
801.215.66017.65{1.8}
“”所有UV・UY型的两端面均未进行磨削加工。
“”压紧长度为参考值。因批量不同会有若干偏差。
“”使用次数:100万次

■UR:Fmax.(容许位移量)=L×Fa%
型式d压紧长度F
max.
N{kgf}
max.
Fa%
TypeD-L
UR 2-50.182.02.50.49{0.05}50
100.182.050.98{0.1}
150.236.07.51.5{0.15}
200.236.0102.0{0.2}
250.2611.212.52.5{0.25}
300.2611.2152.9{0.3}
UR  3- 50.231.630.9{0.09}60
100.252.161.8{0.18}
150.34.592.6{0.27}
200.34.5123.5{0.36}
250.326.4154.4{0.45}
300.326.4185.3{0.54}
350.359.8216.2{0.63}
400.359.8247.1{0.72}
UR  4- 50.261.430.9{0.09}60
100.29261.8{0.18}
150.32392.6{0.27}
200.386.1123.5{0.36}
250.386.1154.4{0.45}
300.408185.3{0.54}
350.408216.2{0.63}
400.4514.4247.1{0.72}
450.4514.4277.9{0.81}
500.4514.4308.8{0.9}
600.5233610.6{1.08}
UR  5- 50.31.6530.9{0.09}60
100.352.7161.8{0.18}
150.383.6192.6{0.27}
200.383.61123.5{0.36}
250.457.43154.4{0.45}
300.457.43185.3{0.54}
350.512.25216.2{0.63}
400.512.25247.1{0.72}
450.512.25277.9{0.81}
500.5519.53308.8{0.9}
600.5519.533610.6{1.08}
UR  6-50.321.530.9{0.09}60
100.4361.8{0.18}
150.4392.6{0.27}
200.57123.5{0.36}
250.57154.4{0.45}
300.57185.3{0.54}
350.5511216.2{0.63}
400.5511247.1{0.72}
450.617.4277.9{0.81}
500.617.4308.8{0.9}
600.6523.43610.6{1.08}
700.6523.44212.4{1.26}
UR  8- 100.452.661.8{0.18}60
150.53.692.6{0.27}
200.53.6123.5{0.36}
250.555.9154.4{0.45}
300.6510.4185.3{0.54}
350.6510.4216.2{0.63}
400.715.4247.1{0.72}
450.7521227.9{0.81}50
500.7521278.8{0.9}55
600.827.63110.6{1.08}52
700.827.64012.4{1.26}57
800.827.64814.1{1.44}60
 
型式d压紧长度F
max.
N{kgf}
max.
Fa%
TypeD-L
UR  10- 100.553.361.8{0.18}60
150.64.292.6{0.27}
200.656.2123.5{0.36}
250.656.2154.4{0.45}
300.78.4185.3{0.54}
350.78.4216.2{0.63}
400.78.4247.1{0.72}
450.815.2277.9{0.81}
500.815.2308.8{0.9}
600.8520.43610.6{1.08}
700.8520.44212.4{1.26}
800.8520.44814.1{1.44}
UR  12- 150.63.592.6{0.27}60
200.75.6123.5{0.36}
250.75.6154.4{0.45}
300.89.6185.3{0.54}
350.89.6216.2{0.63}
400.89.6247.1{0.72}
450.916.2277.9{0.81}
500.916.2308.8{0.9}
600.916.23610.6{1.08}
701264212.4{1.26}
801264814.1{1.44}
UR  13- 150.74.792.6{0.27}60
200.74.7123.5{0.36}
250.88154.4{0.45}
300.88185.3{0.54}
350.88216.2{0.63}
400.912.8247.1{0.72}
450.912.8277.9{0.81}
500.912.8308.8{0.9}
601.0213610.6{1.08}
701.0214212.4{1.26}
801.0214814.1{1.44}
UR  16- 150.754.392.6{0.27}60
200.85.4123.5{0.36}
250.97.7154.4{0.45}
300.97.7185.3{0.54}
351.012216.2{0.63}
401.012247.1{0.72}
451.012277.9{0.81}
501.119308.8{0.9}
601.1193610.6{1.08}
701.226.44212.4{1.26}
801.226.44814.1{1.44}
UR  20- 201.06125.9{0.6}60
251.17.7157.4{0.75}
301.17.7188.8{0.9}
351.210.82110.3{1.05}
401.210.82411.8{1.2}
451.314.32713.2{1.35}
501.314.33014.7{1.5}
601.419.63617.7{1.8}
701.419.64220.6{2.1}
801.5274823.5{2.4}
“”所有UR型的两端面均未进行磨削加工。
“”压紧长度为参考值。因批量不同会有若干偏差。
“”使用次数:100万次

■UF:Fmax.(容许位移量)=L×45%
型式d压紧长度F
max.
N{kgf}
max.
TypeD-L
UF 2-5*0.22.352.250.66 {0.068}
10*0.22.354.51.3 {0.14}
15*0.267.86.72.0 {0.20}
20*0.267.892.7 {0.27}
25*0.2913.611.23.3 {0.34}
30*0.2913.613.54.0 {0.41}
UF 3-5*0.261.82.251.1{0.11}
10*0.324.54.52.2{0.22}
15*0.324.56.73.2{0.33}
20*0.356.394.4{0.45}
25*0.356.311.25.5{0.56}
30*0.412.413.56.6{0.67}
35*0.412.415.77.6{0.78}
40*0.412.4188.8{0.9}
UF 4-5*0.3222.251.1{0.11}
10*0.3534.52.2{0.22}
15*0.45.26.73.2{0.33}
20*0.45.294.4{0.45}
25*0.459.511.25.5{0.56}
30*0.459.513.56.6{0.67}
35*0.515.515.77.6{0.78}
40*0.515.5188.8{0.9}
45*0.515.5209.8{1}
50*0.515.522.510.8{1.1}
60*0.5522.62712.7{1.3}
UF 5-5*0.352.012.251.1{0.11}
10*0.43.24.52.2{0.23}
15*0.43.26.753.3{0.34}
20*0.454.9594.4{0.45}
25*0.454.9511.255.5{0.56}
30*0.57.7513.56.7{0.68}
35*0.57.7515.757.7{0.79}
400.619.5188.8{0.9}
450.619.520.2510{1.01}
500.619.522.511.2{1.13}
600.6527.952713.4{1.35}
UF 6-5*0.42.22.251.1{0.11}
10*0.554.52.2{0.22}
15*0.557.76.73.2{0.33}
20*0.557.794.4{0.45}
250.610.811.25.5{0.56}
300.6515.613.56.6{0.67}
350.6515.615.77.6{0.78}
400.6515.6188.8{0.9}
450.6515.6209.8{1}
500.723.122.510.8{1.1}
600.723.12712.7{1.3}
700.7530.831.514.7{1.5}
UF 8-10 0.65.44.52.2{0.22}
150.657.26.73.2{0.33}
200.710.594.4{0.45}
250.710.511.25.5{0.56}
300.7513.513.56.6{0.67}
350.7513.515.77.6{0.78}
400.818.4188.8{0.9}
450.818.4209.8{1}
500.818.422.510.8{1.1}
600.8526.42712.7{1.3}
700.8526.431.514.7{1.5}
800.8526.43617.7{1.8}
 
型式d压紧长度F
max.
N{kgf}
max.
TypeD-L
UF  10- 100.654.64.52.2{0.22}
150.654.66.73.2{0.33}
200.89.694.4{0.45}
250.89.611.25.5{0.56}
300.8512.813.56.6{0.67}
350.8512.815.77.6{0.78}
400.917188.8{0.9}
450.917209.8{1}
500.91722.510.8{1.1}
601.0282712.7{1.3}
701.02831.514.7{1.5}
801.0283617.7{1.8}
UF  12- 150.86.86.73.2{0.33}
200.86.894.4{0.45}
250.86.811.25.5{0.56}
300.910.813.56.6{0.67}
351.01715.77.6{0.78}
401.017188.8{0.9}
451.017209.8{1}
501.126.422.510.8{1.1}
601.126.42712.7{1.3}
701.126.431.514.7{1.5}
801.239.63617.7{1.8}
UF  13- 150.85.66.73.2{0.33}
200.85.694.4{0.45}
250.857.211.25.5{0.56}
301.01413.56.6{0.67}
351.01415.77.6{0.78}
401.014188.8{0.9}
451.121.5209.8{1}
501.121.522.510.8{1.1}
601.121.52712.7{1.3}
701.23031.514.7{1.5}
801.2303617.7{1.8}
UF  16- 150.95.66.73.2{0.33}
201.07.794.4{0.45}
251.07.711.25.5{0.56}
301.112.113.56.6{0.67}
351.112.115.77.6{0.78}
401.218188.8{0.9}
451.218209.8{1}
501.21822.510.8{1.1}
601.3262712.7{1.3}
701.32631.514.7{1.5}
801.4353617.7{1.8}
UF  20- 201.27.298.8{0.9}
251.39.111.311.1{1.13}
301.411.913.513.2{1.35}
351.411.915.815.5{1.58}
401.515.81817.7{1.8}
451.515.820.319.9{2.03}
501.620.822.522.1{2.25}
601.620.82726.5{2.7}
701.726.431.530.9{3.15}
801.726.43635.3{3.6}
kgf(负载)=N/mm(弹簧常数)×0.101972×F(位移量)
{kgf}=N×0.101972
“”所有带*号的UF型两端面均未进行磨削加工。
“”压紧长度为参考值。因批量不同会有若干偏差。
“”使用次数:100万次

■弹簧常数弹簧常数
“”D12仅限UY・UR・UF・UBB型。D14仅限UBB型。
 TypeUVUYURUFULUTTUMUHUBB
D 
2    0.05{0.005}  0.2{0.02}  0.3{0.03}  0.5{0.05}             
3 N/mm
0.05
{kgf/mm}{0.005}
  N/mm
0.098
{kgf/mm}{0.01}
  N/mm
0.29
{kgf/mm}
{0.03}
  N/mm
0.49
{kgf/mm}
{0.05}
  N/mm
0.98
{kgf/mm}
{0.1}
  1.5{0.15}          
4             2.0
{0.2}
  2.9{0.3}  4.9{0.5} 
5           N/mm
2.0
{kgf/mm}
{0.2}
       
6             N/mm
2.9
{kgf/mm}
{0.3}
  N/mm
5.9
{kgf/mm}
{0.6}
  N/mm
9.8
{kgf/mm}
{1.0}
 
8                  
10    N/mm
0.2
{kgf/mm}
{0.02}
               
12                   
13                N/mm
9.8
{kgf/mm}
{1.0}
  N/mm
19.6
{kgf/mm}
{2.0}
 
14                   
16                   
20    0.3{0.03}  0.5{0.05}  0.98{0.1}  2.9{0.3}  3.9{0.4}  4.9{0.5}  14.7{1.5}  29.4{3.0} 
Fmax.F=L×70%F=L×75%F=L×60%F=L×45%F=L×40%F=L×40%F=L×35%F=L×30%F=L×25%
关于此商品的常见问题 (FAQ)
圆线螺旋弹簧的寿命是多少?
关于压缩线圈弹簧的寿命次数,虽然很遗憾但是没有具体的数值计算出来
因为寿命在一定程度上有偏差,具体细小的数值一般认为是不被要求的。
使用次数因使用温度或者环境、变形量而发生变化。要增加使用次数,建议在容许位移量Fmax.的70%以下使用。
一般弹簧相关材质JIS规格有那些?
琴钢线:JIS G 3522
铁线:JIS G 3532
硬钢线:JIS G 3521
弹簧用不锈钢线:JIS G 4313
琴钢线和硬钢线弹簧的区别是什么?
这两个材料外观差异不大,简而言之,钢琴线是高级材料,硬钢线是一般材料。
琴钢线线常被用作精密机械的弹簧,硬钢线多被用作杂货或百叶窗等周边弹簧。
同样都是高碳钢,化学成分也几乎一样,琴钢线追加了对不纯物,表面伤痕的深度,脱炭层的深度的标准化管理和检查,所以生产耗时,价格高。
虽然肉眼看不见的微妙差异,但这对弹簧的质量产生了很大的影响。
什么是初始张力?
可以理解为一般的拉伸弹簧受拉时,在将要发生弹性变形而又没有变形(临界状态)时测量的拉力,就叫初始张力。它是在拉伸弹簧制造过程中,适当控制工艺参数来实现的.
米思米的拉伸弹簧规格(自由指定型除外)已实现标准化,即相同直径的最大负载为一定值。由于拉伸弹簧以最大负载为基准制作的,因此初始张力,弹簧系数为参考值。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 工厂自动化零件 > 弹簧/冲击保护 > 全种类弹簧 > 压缩弹簧 > 圆线螺旋弹簧 > 圆线螺旋弹簧 外径基准不锈钢型 超轻载型 弹簧常数0.05~0.98N/mm
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页