矩形螺旋弹簧(模具弹簧)-SWL
商品
评价
详情
  • 矩形螺旋弹簧(模具弹簧)-SWL
限时特价
当天发货
可按购买数量进行折扣

矩形螺旋弹簧(模具弹簧)-SWL

型号:
重选 
型号:
请确定型号 
查看规格
预览
收藏
原价:
单价(未税):
购买条件:
发货日:
商品评价(0)
查看全部
写评价
基本信息
规格表
FAQ

产品概述
SWL矩形螺旋弹簧产品概述矩形螺旋弹簧是接受轴向压力的螺旋弹簧,通过压缩形变储能,从而提供缓冲回弹力。

米思米现有销售米思米自有品牌的SW*系列弹簧(品质优秀),X-SW*系列弹簧(更具性价比),以及东京发条品牌的T*系列弹簧,可供客户选择。
产品特点
1. 广泛应用于模具制造加工行业,同时在其他行业也有所使用。
2. 米思米矩形螺旋弹簧使用油冷回火弹簧钢,提供稳定的负载,耐久的寿命。
3. 为了便于识别及防止生锈,米思米的矩形螺旋弹簧进行了喷漆。
4. 符合升级后的RoHS2.0 十项物质环保标准。ROHS图标
规格概述
SWL矩形螺旋弹簧 规格概述外径尺寸:Φ6~70mm

全长尺寸:10~350mm

压缩率及建议使用次数建议:
高压缩量 40.0%,建议使用次数30万次;
中压缩量 36.0%,建议使用次数50万次;
低压缩量 32.0%,建议使用次数100万次;
使用方法
1.弹簧使用时需要配套使用导向,在没有弹簧导向的条件下使用时,弹簧会发生纵弯曲和横弯曲等,弯曲的内侧会产生局部的高应力,使用导销,外径导承等弹簧导承。*一般来说,通过内径侧导承将导销自上而下贯通后使用最为理想。
  
2.有关弹簧的内径与导销
建议导销杆径设定为比弹簧内径小1.0mm左右。如果与导销之间的间隙较小,导销就会使弹簧内径产生磨损,并以磨损部为起点,导致最终折损。另外,如果弹簧内径与导销之间的间隙过大,则会导致纵弯曲。(正确方式如图-1)
  
3.有关弹簧的外径与沉头孔
建议沉头孔径设定比弹簧外径大1.5mm左右。如果与沉头孔之间的间隙较小时,会因弹簧压缩后外径侧膨胀,而导致弹簧外径与沉头孔摩擦造成截面变形,应力集中而导致最终折损。(正确方式如图-1)
  
4.务必保证在最大压缩量范围内使用弹簧,不能超行程使用。(如图-2)
  
5.弹簧使用预压后方可使用。
  
6.弹簧使用环境注意清洁,避免异物,废料的混入,夹杂。(如图-3)
  
7.注意确认弹簧安装面的平行度,安装面平行度较差,会导致弹簧的横弯曲,弯曲的内侧应力局部高应力,导致最终折损。(如图-4)
  
8.弹簧串联,内外相套,横向使用,均会导致弹簧耐久性降低以及折损。(如图-567)

矩形螺旋弹簧 使用方法
使用案例
冲孔模用矩形螺旋弹簧

U型弯曲模用矩形螺旋弹簧
相关产品
矩形螺旋弹簧(模具弹簧) -SWL 相关产品矩形螺旋弹簧(模具弹簧) -SWL 相关产品矩形螺旋弹簧(模具弹簧) -SWL 相关产品矩形螺旋弹簧(模具弹簧) -SWL 相关产品
弹簧导销弹簧导向保持器弹簧组件用法兰矩形螺旋弹簧用垫圈
弹簧导销;可与SMW弹簧配套使用,保证弹簧压缩过程中的垂直。弹簧保持器;可与弹簧配套使用,保证弹簧压缩过程中的垂直。弹簧组件用法兰;弹簧安装用。矩形螺旋弹簧用垫圈;弹簧安装用。

价格说明

1.划线价格为该商品标准销售价或曾经的销售价,并非原价。
2.非划线价格为商品的实时标价,成交价格根据商品促销、数量折扣或优惠券的使用情况存在差异,最终以下订时显示的价格为准。
尺寸图
SWL矩形螺旋弹簧尺寸图外径公差:D=6~60时,-0.7~0mm
     D=70时,-1.0~0mm

内径公差:d +0.1~+0.7mm

负载公差:± 10%

垂直度:2°以下

自由长度公差: L<=50时,± 0.5mm
       L>=55时,± 1%

卷绕方向:右绕
规格表
DdL弹簧常数压紧长度F=L×32%F=L×36%F=L×40%型式
N/mm{kgf/mm}ℓminFmm负载Fmm负载Fmm负载Type D-L
  N{kgf}N{kgf}N{kgf}
631513.1{1.33}8.64.863
{6.4}
5.471
{7.2}
678
{8.0}
SWL6-15
209.8{1.00}11.56.47.2820
257.8{0.80}14.4891025
306.5{0.67}17.29.610.81230
355.6{0.57}20.111.212.61435
404.9{0.50}2312.814.41640
841024.5{2.50}5.43.278
{8.0}
3.688
{9.0}
498
{10}
SWL8-10
1516.3{1.67}8.14.85.4615
2012.3{1.25}10.86.47.2820
259.8{1.00}13.5891025
308.2{0.83}16.29.610.81230
357.0{0.71}18.911.212.61435
406.1{0.63}21.612.814.41640
455.4{0.56}24.314.416.21845
504.9{0.50}2716182050
554.5{0.45}29.717.619.82255
604.1{0.42}32.419.221.62460
653.8{0.38}37.320.823.42665
703.5{0.36}40.222.425.22870
753.3{0.33}43.124273075
803.1{0.31}45.925.628.83280
1051034.3{3.50}5.43.2110
{11}
3.6124
{13}
4137
{14}
SWL10-10
1522.9{2.33}8.14.85.4615
2017.2{1.75}10.86.47.2820
2513.7{1.40}13.5891025
3011.4{1.17}16.29.610.81230
359.8{1.00}18.911.212.61435
408.6{0.88}21.612.814.41640
457.6{0.78}24.314.416.21845
506.9{0.70}2716182050
556.2{0.64}29.717.619.82255
605.7{0.58}32.419.221.62460
655.3{0.54}35.120.823.42665
704.9{0.50}37.822.425.22870
754.6{0.47}40.524273075
804.3{0.44}43.225.628.83280
903.8{0.39}48.628.832.43690
1261534.3{3.50}8.14.8165
{17}
5.4185
{19}
6206
{21}
SWL12-15
2025.7{2.63}10.86.47.2820
2520.6{2.10}13.5891025
3017.2{1.75}16.29.610.81230
3514.7{1.50}18.911.212.61435
4012.9{1.31}21.612.814.41640
4511.4{1.17}24.314.416.21845
5010.3{1.05}2716182050
559.4{0.95}29.717.619.82255
608.6{0.88}32.419.221.62460
657.9{0.81}35.120.823.42665
707.4{0.75}37.822.425.22870
756.9{0.70}40.524273075
806.4{0.66}43.225.628.83280
905.7{0.58}48.628.832.43690
1472034.3{3.50}10.86.4220
{22}
7.2247
{25}
8275
{28}
SWL14-20
2527.5{2.80}13.5891025
3022.9{2.33}16.29.610.81230
3519.6{2.00}18.911.212.61435
4017.2{1.75}21.612.814.41640
4515.3{1.56}24.314.416.21845
5013.7{1.40}2716182050
5512.5{1.27}29.717.619.82255
6011.4{1.17}32.419.221.62460
6510.6{1.08}35.120.823.42665
709.8{1.00}37.822.425.22870
759.2{0.93}40.524273075
808.6{0.88}43.225.628.83280
907.6{0.78}48.628.832.43690
1006.9{0.70}54323640100
使用次数100万次50万次30万次 

DdL弹簧常数压紧长度F=L×32%F=L×36%F=L×40%型式
N/mm{kgf/mm}ℓminFmm负载Fmm负载Fmm负载Type D-L
  N{kgf}N{kgf}N{kgf}
1682042.9{4.38}10.86.4275
{28}
7.2309
{32}
8343
{35}
SWL16-20
2534.3{3.50}13.5891025
3028.6{2.92}16.29.610.81230
3524.5{2.50}18.911.212.61435
4021.5{2.19}21.612.814.41640
4519.1{1.94}24.314.416.21845
5017.2{1.75}2716182050
5515.6{1.59}29.717.619.82255
6014.3{1.46}32.419.221.62460
6513.2{1.35}35.120.823.42665
7012.3{1.25}37.822.425.22870
7511.4{1.17}40.524273075
8010.7{1.09}43.225.628.83280
909.5{0.97}48.628.832.43690
1008.6{0.88}54323640100
1256.9{0.70}67.5404550125
1892052.7{5.38}10.86.4337
{34}
7.2380
{39}
8422
{43}
SWL18-20
2542.2{4.30}13.5891025
3035.1{3.58}16.29.610.81230
3530.1{3.07}18.911.212.61435
4026.4{2.69}21.612.814.41640
4523.4{2.39}24.314.416.21845
5021.1{2.15}2716182050
5519.2{1.95}29.717.619.82255
6017.6{1.79}32.419.221.62460
6516.2{1.65}35.120.823.42665
7015.1{1.54}37.822.425.22870
7514.1{1.43}40.524273075
8013.2{1.34}43.225.628.83280
9011.7{1.19}48.628.832.43690
10010.5{1.08}54323640100
1258.4{0.86}67.5404550125
20102066.2{6.75}10.86.4424
{43}
7.2477
{48}
8530
{54}
SWL20-20
2553.0{5.40}13.5891025
3044.1{4.50}16.29.610.81230
3537.8{3.86}18.911.212.61435
4033.1{3.38}21.612.814.41640
4529.4{3.00}24.314.416.21845
5026.5{2.70}2716182050
5524.1{2.45}29.717.619.82255
6022.1{2.25}32.419.221.62460
6520.4{2.08}35.120.823.42665
7018.9{1.93}37.822.425.22870
7517.7{1.80}40.524273075
8016.5{1.69}43.225.628.83280
9014.7{1.50}48.628.832.43690
10013.2{1.35}54323640100
12510.6{1.08}67.5404550125
1508.8{0.90}81485460150
22112565.7{6.70}13.58526
{54}
9591
{60}
10657
{67}
SWL22-25
3054.8{5.58}16.29.610.81230
3546.9{4.79}18.911.212.61435
4041.1{4.19}21.612.814.41640
4536.5{3.72}24.314.416.21845
5032.9{3.35}2716182050
5529.9{3.05}29.717.619.82255
6027.4{2.79}32.419.221.62460
6525.3{2.58}35.120.823.42665
7023.5{2.39}37.822.425.22870
7521.9{2.23}40.524273075
8020.5{2.09}43.225.628.83280
9018.3{1.86}48.628.832.43690
10016.4{1.68}54323640100
12513.1{1.34}67.5404550125
15011.0{1.12}81485460150
使用次数100万次50万次30万次  

DdL弹簧常数压紧长度F=L×32%F=L×36%F=L×40%型式
N/mm{kgf/mm}ℓminFmm负载Fmm负载Fmm负载Type D-L
  N{kgf}N{kgf}N{kgf}
2512.52582.4 { 8.40}13.58659
{67}
9741
{76}
10824
{84}
SWL25-25
3068.6 { 7.00}16.29.610.81230
3558.8 { 6.00}18.911.212.61435
4051.5 { 5.25}21.612.814.41640
4545.8 { 4.67}24.314.416.21845
5041.2 { 4.20}2716182050
5537.4 { 3.82}29.717.619.82255
6034.3 { 3.50}32.419.221.62460
6531.7 { 3.23}35.120.823.42665
7029.4 { 3.00}37.822.425.22870
7527.5 { 2.80}40.524273075
8025.7 { 2.63}43.225.628.83280
9022.9 { 2.33}48.628.832.43690
10020.6 { 2.10}54323640100
12516.5 { 1.68}67.5404550125
15013.7 { 1.40}81485460150
17511.8 { 1.20}94.5566370175
20010.3 { 1.05}108647280200
2713.52598.1 {10.0 }13.58785
{80}
9883
{90}
10981
{100}
SWL27-25
3081.7 { 8.33}16.29.610.81230
3570.0 { 7.14}18.911.212.61435
4061.3 { 6.25}21.612.814.41640
4554.5 { 5.56}24.314.416.21845
5049.0 { 5.00}2716182050
5544.6 { 4.55}29.717.619.82255
6040.9 { 4.17}32.419.221.62460
6537.7 { 3.85}35.120.823.42665
7035.0 { 3.57}37.822.425.22870
7532.7 { 3.33}40.524273075
8030.6 { 3.13}43.225.628.83280
9027.2 { 2.78}48.628.832.43690
10024.5 { 2.50}54323640100
12519.6 { 2.00}67.5404550125
15016.3 { 1.67}81485460150
17514.0 { 1.43}94.5566370175
20012.3 { 1.25}108647280200
301525119 {12.1 }13.58949
{97}
91067
{109}
101186SWL30-25
3098.8 {10.1 }16.29.610.81230
3584.7 { 8.64}18.911.212.61435
4074.1 { 7.56}21.612.814.41640
4565.9 { 6.72}24.314.416.21845
5059.3 { 6.05}2716182050
5553.9 { 5.50}29.717.619.82255
6049.4 { 5.04}32.419.221.62460
6545.6 { 4.65}35.120.823.42665
7042.4 { 4.32}37.822.425.22870
7539.5 { 4.03}40.524273075
8037.1 { 3.78}43.225.628.83280
9032.9 { 3.36}48.628.832.43690
10029.7 { 3.02}54323640100
12523.7 { 2.42}67.5404550125
15019.8 { 2.02}81485460150
17516.9 { 1.73}94.5566370175
20014.8 { 1.51}108647280200
3517.540101 {10.3 }21.612.81294
{132}
14.41455
{148}
161617
{165}
SWL35-40
4589.8 { 9.16}24.314.416.21845
5080.9 { 8.24}2716182050
5573.5 { 7.49}29.717.619.82255
6067.4 { 6.87}32.419.221.62460
6562.2 { 6.34}35.120.823.42665
7057.8 { 5.89}37.822.425.22870
7553.9 { 5.50}40.524273075
8050.5 { 5.15}43.225.628.83280
9044.9 { 4.58}48.628.832.43690
10040.4 { 4.12}54323640100
12532.3 { 3.30}67.5404550125
15027.0 { 2.75}81485460150
17523.1 { 2.36}94.5566370175
20020.2 { 2.06}108647280200
使用次数100万次50万次30万次  

DdL弹簧常数压紧长度F=L×32%F=L×36%F=L×40%型式
N/mm{kgf/mm}ℓminFmm负载Fmm负载Fmm负载Type D-L
  N{kgf}N{kgf}N{kgf}
402040132{13.5 }21.612.81694
{173}
14.41905
{194}
162117
{216}
SWL40-40
45118{12.0 }25.814.416.21845
50106{10.8 }2716182050
5596.2{ 9.81}31.617.619.82255
6088.2{ 8.99}32.419.221.62460
6581.4{ 8.30}37.320.823.42665
7075.6{ 7.71}37.822.425.22870
7570.6{ 7.20}43.124273075
8066.2{ 6.75}45.925.628.83280
9058.8{ 6.00}48.628.832.43690
10052.9{ 5.40}54323640100
12542.3{ 4.32}67.5404550125
15035.3{ 3.60}81485460150
17530.2{ 3.08}94.5566370175
20026.5{ 2.70}108647280200
22523.5{ 2.40}122728190225
25021.2{ 2.16}1358090100250
27519.2{ 1.96}1498899110275
30017.6{ 1.80}172.296108120300
502550166{16.9 }27162650
{270}
182981
{304}
203312
{338}
SWL50-50
55151{15.4 }29.717.619.82255
60138{14.1 }32.419.221.62460
65127{13.0 }35.120.823.42665
70118{12.1 }37.822.425.22870
75110{11.3 }40.524273075
80104{10.6 }43.225.628.83280
9092{ 9.38}48.628.832.43690
10082.8{ 8.44}54323640100
12566.2{ 6.75}67.5404550125
15055.2{ 5.63}81485460150
17547.3{ 4.82}94.5566370175
20041.4{ 4.22}108647280200
22536.8{ 3.75}122728190225
25033.1{ 3.38}1358090100250
27530.1{ 3.07}1498899110275
30027.6{ 2.81}172.296108120300
35023.7{ 2.41}200.9112126140350
40020.7{ 2.11}216128144160*400
45018.4{ 1.88}243144162180*450
50016.6{ 1.69}270160180200*500
603060199{20.3 }32.419.23816
{389}
21.64293
{438}
244770
{486}
SWL60-60
70170{17.4 }37.822.425.22870
80149{15.2 }43.225.628.83280
90133{13.5 }48.628.832.43690
100119{12.2 }54323640100
12595.4{ 9.73}67.5404550125
15079.5{ 8.11}81485460150
17568.1{ 6.95}94.5566370175
20059.6{ 6.08}108647280200
22553{ 5.40}122728190*225
25047.7{ 4.86}1358090100250
27543.4{ 4.42}1498899110*275
30039.8{ 4.05}172.296108120300
35034.1{ 3.47}200.9112126140350
40029.8{ 3.04}216128144160*400
45026.5{ 2.70}243144162180*450
50023.9{ 2.43}270160180200*500
7038.570214{21.8 }40.222.44782
{488}
25.25380
{549}
285978
{610}
SWL70-70
80187{19.0 }45.925.628.83280
90166{16.9 }51.728.832.43690
100149{15.2 }57.4323640100
125120{12.2 }71.8404550125
15099.6{10.2 }86.1485460150
17585.4{ 8.71}100.5566370175
20074.7{ 7.62}114.8647280200
25059.8{ 6.10}143.58090100250
30049.8{ 5.08}172.296108120300
35042.7{ 4.35}200.9112126140350
使用次数100万次50万次30万次  
●材质 油冷回火弹簧钢
●负载的计算方法:负载=弹簧常数×压缩量
 (国际单位)N=N/mm×Fmm
 kgf=kgf/mm×Fmm
 (kgf=N×0.101972)
关于此商品的常见问题 (FAQ)
如何进行弹簧选型?
根据所需弹簧的承载力,使用压缩量,以及安装孔位的空间限制,综合进行选择。
(负载=弹簧常数*压缩量,弹簧常数,弹簧内外径,自由长度,以及最大压缩量详见米思米目录)
米思米矩形螺旋弹簧是否耐高温?
米思米矩形螺旋弹簧正常使用环境温度应为80℃以下。在超过环境温度的条件下使用时,
弹簧性能将会大幅度地下降,或过早折损。
希望去掉弹簧的外观喷漆,米思米是否可以对应?
正常米思米弹簧标准品默认喷漆,如果您不需要弹簧外观喷漆的,可以在正常型号前追加NT追加工型号,如NT-SWM10-20。
常被一起浏览的商品
常被一起购买的商品
相关产品集合页
首页 > 冲压模具用零件 > 压力源 > 螺旋弹簧 > 矩形螺旋弹簧 > 矩形螺旋弹簧(模具弹簧)-SWL
单价(未税):
数量:
总价(含税):
总价(未税):
分享
客服
产品目录
加入购物车
规格尺寸
追加工尺寸
概述特性
设置参数 追加工
重置
  共 个备选型号
型号未确定
(请设置参数)
确定
网页端、APP、小程序商品浏览记录打通
登录状态下多平台可同步浏览商品
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-商品浏览记录】后即可查看扫码商品
请在米思米官网查看下载的CAD
1
在电脑浏览器中打开米思米官网并登录
2
在顶部点击【个人中心-我的CAD记录】后即可查看本商品
我的米思米
首页